Modular Pitbull Clamps have a low profile and a strong downward force. It is intended for use in fixtures or cubes.
The slotted version has a clamping step to lift the workpiece off the machine table through milling or drilling. While the small version is appropriate for clamping workpieces in sequence, the back surface of the clamp is used to find the next workpiece.
The clamps back is square to the bottom for proper part placement. It is strong and ready to use after being installed in the application. It is used in power transmission systems, machinery, construction and rigging.
Material: Hardened Steel
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | w1 | Tipo di morsetto | Tipo di corpo | h1 | Acquista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72,75 € - 85,59 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
57.1
|
31.2
|
Coltello
|
Compatto
|
25.1
|
|||||
165,04 € - 194,17 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
107.0
|
38.1
|
Coltello
|
Con scanalatura
|
40.9
|
|||||
72,75 € - 85,59 € | In produzione |
57.1
|
31.2
|
Smussato
|
Compatto
|
25.1
|
|||||
165,04 € - 194,17 € | In produzione |
107.0
|
38.1
|
Smussato
|
Con scanalatura
|
40.9
|
|||||
77,87 € - 91,61 € | In produzione |
103.6
|
31.7
|
Smussato
|
Con scanalatura
|
25.1
|
|||||
114,29 € - 134,46 € | In produzione |
68.6
|
37.6
|
Coltello
|
Compatto
|
31.5
|
|||||
114,29 € - 134,46 € | In produzione |
68.6
|
37.6
|
Smussato
|
Compatto
|
31.5
|
|||||
77,87 € - 91,61 € | In produzione |
103.6
|
31.7
|
Coltello
|
Con scanalatura
|
25.1
|
|||||
54,77 € - 68,46 € | In produzione |
76.2
|
25.4
|
Pitbull - Bordo smussato
|
Basso profilo
|
35.0
|
|||||
42,10 € - 52,63 € | In produzione |
76.2
|
25.4
|
Talongrip
|
Basso profilo
|
35.0
|
|||||
37,93 € - 47,41 € | In produzione |
76.2
|
25.4
|
Versagrip
|
Basso profilo
|
35.0
|
|||||
54,77 € - 68,46 € | In produzione |
76.2
|
25.4
|
Pitbull - Bordo affilato
|
Basso profilo
|
35.0
|
|||||
54,77 € - 68,46 € | In produzione |
76.2
|
25.4
|
Pitbull - Mach
|
Basso profilo
|
35.0
|
|||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare