Menu Ricerca

Schiuma antiscivolo 1.6 mm 25.4 mm 15.2 m Nero

Questo nastro antiscivolo in schiuma ha un adesivo permanente a elevata adesività su un lato e un rivestimento a elevato attrito sull'altro che ne evita lo scorrimento. Può essere utilizzato su ripiani o pavimenti in una vasta gamma di settori.
Codice articolo:

471794

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 17,6528 €
5 - 9 16,3464 €
10 - 14 15,31 €
15 + 14,2461 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

17,65 €

1 x 17,6528 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo di adesivo Gomma
Colore Nero
Tipo di imballo Roll
Rimovibilità Permanente
Forma Continuo
Quantità per cartone 15 Rolls
Prezzo/pezzo IVA inclusa 15.8349 GBP
Codice doganale 3919908099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci