Menu Ricerca

Nastro biadesivo in schiuma in rotoli - 1 lato rimovibile - Remo One

Disponibile

Remo One è un nastro biadesivo in schiuma con adesivo permanente estremamente efficace su un lato e adesivo rimovibile sull'altro lato. Il lato rimovibile è identificato con il nostro liner stampato rosso e si rimuove nettamente dalla maggior parte delle superfici non soggette a delaminazione anche dopo lunghi periodi di tempo. Specifiche: Adesivo: permanente a base di gomma su un lato, adesivo rimovibile sul lato di montaggio. Temperatura di applicazione: da 65F a 100F Temperatura di esercizio: da -20F a 150F Potenza di tenuta: 1/2 lb per 1 pollice quadrato di nastro. Non riutilizzabile. Applicazioni. Segnaletica promozionale e temporanea, espositori temporanei e permanenti, elementi grafici promozionali non riutilizzabili, shelf talker ed evidenziatori promozionali da scaffale. I rotoli corti sono ideali per essere inseriti nei kit contenenti segnaletica promozionale o temporanea di ogni genere.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
7 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Spessore totale Larghezza totale Acquista
41,3842 € - 43,9957 € In produzione
66.0 m
0.8 mm
25.4 mm
13,7348 € - 14,6053 € In produzione
9.0 m
0.8 mm
25.4 mm
21,9052 € - 23,3005 € In produzione
66.0 m
1.6 mm
12.7 mm
13,7771 € - 14,6441 € In produzione
9.0 m
1.6 mm
25.4 mm
44,0234 € - 46,8422 € 132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
66.0 m
1.6 mm
25.4 mm
24,3843 € - 24,3843 € In produzione
66.0 m
0.8 mm
12.7 mm
7,2069 € - 7,681 € In produzione
9.0 m
0.8 mm
12.7 mm
Rotolo di nastro in schiuma 0.8 mm 25.4 mm 66.0 m Bianco

471436

Fascia di prezzo
43,9957 € - 41,3842 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Tipo di adesivo
    Gomma
  • Colore
    Bianco
  • Quantità per cartone
    12
  • Lunghezza totale
    66.0 m
  • Larghezza totale
    25.4 mm
Rotolo di nastro in schiuma 0.8 mm 25.4 mm 9.0 m Bianco

471446

Fascia di prezzo
14,6053 € - 13,7348 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Tipo di adesivo
    Gomma
  • Colore
    Bianco
  • Quantità per cartone
    36
  • Lunghezza totale
    9.0 m
  • Larghezza totale
    25.4 mm
Rotolo di nastro in schiuma 1.6 mm 12.7 mm 66.0 m Bianco

471437

Fascia di prezzo
23,3005 € - 21,9052 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Tipo di adesivo
    Gomma
  • Colore
    Bianco
  • Quantità per cartone
    24
  • Lunghezza totale
    66.0 m
  • Larghezza totale
    12.7 mm
Rotolo di nastro in schiuma 1.6 mm 25.4 mm 9.0 m Bianco

471449

Fascia di prezzo
14,6441 € - 13,7771 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Tipo di adesivo
    Gomma
  • Colore
    Bianco
  • Quantità per cartone
    20
  • Lunghezza totale
    9.0 m
  • Larghezza totale
    25.4 mm
Rotolo di nastro in schiuma 1.6 mm 25.4 mm 66.0 m Bianco

471438

Fascia di prezzo
46,8422 € - 44,0234 €

Livelli di giacenza
132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di adesivo
    Gomma
  • Colore
    Bianco
  • Quantità per cartone
    12
  • Lunghezza totale
    66.0 m
  • Larghezza totale
    25.4 mm
Rotolo di nastro in schiuma 0.8 mm 12.7 mm 66.0 m Bianco

471435

Fascia di prezzo
24,3843 € - 24,3843 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Tipo di adesivo
    Gomma
  • Colore
    Bianco
  • Quantità per cartone
    24
  • Lunghezza totale
    66.0 m
  • Larghezza totale
    12.7 mm
Rotolo di nastro in schiuma 0.8 mm 12.7 mm 9.0 m Bianco

471444

Fascia di prezzo
7,681 € - 7,2069 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Tipo di adesivo
    Gomma
  • Colore
    Bianco
  • Quantità per cartone
    72
  • Lunghezza totale
    9.0 m
  • Larghezza totale
    12.7 mm