Menu Ricerca

Nastro per mascheratura 250 °C 12.0 mm (W) 50.0 m (L) Bianco

Questo nastro telato in fibra di vetro resiste fino a una temperatura di +250°C. Può essere facilmente rimosso senza lasciare residui. Resistente ai solventi e all'abrasione. Il materiale in tessuto di vetro a maglia fitta garantisce una buona resistenza allo strappo. Adatto alle applicazioni ad alta pressione come la sabbiatura. Adatto anche alla verniciatura a polveri e alla verniciatura a umido.
Codice articolo:

600/12

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 28,2313 €
10 - 19 24,7643 €
20 + 22,4813 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

28,23 €

1 x 28,2313 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Bianco
Codice doganale 7019699085
Materiale (nome esteso) Tessuto in fibra di vetro
Tipo di nastro Rotolo continuo

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci