Menu Ricerca

Nastro per mascheratura 260 °C 50.0 mm (W) 33.0 m (L) Marrone

Questo nastro marrone in polimmide resiste fino a una temperatura di +260°C. Si tratta di un nastro per mascheratura a elevate prestazioni, resistente all'abrasione e agli agenti chimici. Adatto alle applicazioni di verniciatura a polveri e verniciatura cataforetica (e-coating). Si rimuove senza lasciare residui.
Codice articolo:

200/50

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 70,7009 €
10 - 19 67,1787 €
20 + 63,643 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

70,70 €

1 x 70,7009 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza totale 33.0 m
Larghezza totale 50.0 mm
Colore Marrone
Codice doganale 3919108025
Materiale (nome esteso) Poliimmide
Tipo di nastro Rotolo continuo

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci