Menu Ricerca

Piedini a basso profilo 37.0 mm M8 16.0 mm Nero

Codice articolo:

020307069903

470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 3,7308 €
50 - 499 3,0675 €
500 + 0,952 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

37,31 €

10 x 3,7308 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M8
Materiale base PE;PA
Tipo base Low Profile
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Polipropilene
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci