Usati per il posizionamento, l'indicizzazione e il fissaggio. I nostri pistoncini a molla consentono regolazioni rapide su piattaforme, attrezzature e tavoli diversi. Idonei per attrezzature da palestra, ausili medici, attrezzature per la ristorazione, nastri trasportatori, ecc.
Codice Serie: SR5409
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Materiale sporgenza | Forza elastica fine | Tipo sporgenza | Forza elastica inizio | Materiale corpo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2543 € - 1,3974 € | 598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Acciaio brunito
|
8.00 N
8.00 N
|
Ball
|
5.00 N
5.00 N
|
Acciaio brunito
|
||
15,6319 € - 15,6319 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12 x 1.5
|
Acciaio brunito
|
30.00 N
30.00 N
|
Pin
|
11.00 N
11.00 N
|
Acciaio brunito
|
||
13,7515 € - 15,3017 € | 145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10 x 1.0
|
Acciaio brunito
|
25.00 N
25.00 N
|
Pin
|
8.00 N
8.00 N
|
Acciaio brunito
|
||
38,9721 € - 43,3071 € | 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16 x 1.5
|
Acciaio inossidabile
|
35.00 N
35.00 N
|
Pin
|
17.00 N
17.00 N
|
Acciaio inossidabile
|
||
2,0884 € - 2,3288 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Acciaio inossidabile
|
18.00 N
18.00 N
|
Ball
|
10.00 N
10.00 N
|
Acciaio inossidabile
|
||
20,2396 € - 22,4933 € | 76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10 x 1.0
|
Acciaio inossidabile
|
15.00 N
15.00 N
|
Pin
|
6.00 N
6.00 N
|
Acciaio inossidabile
|
||
19,1631 € - 19,1631 € | Richiedi il lead time qui |
M16 x 1.5
|
Acciaio brunito
|
30.00 N
30.00 N
|
Pin
|
13.00 N
13.00 N
|
Acciaio brunito
|
||
1,3091 € - 1,4497 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Acciaio brunito
|
11.00 N
11.00 N
|
Ball
|
7.00 N
7.00 N
|
Acciaio brunito
|
||
1,8446 € - 2,0364 € | 148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Acciaio brunito
|
70.00 N
70.00 N
|
Ball
|
40.00 N
40.00 N
|
Acciaio brunito
|
||
2,2536 € - 2,512 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
Acciaio brunito
|
165.00 N
165.00 N
|
Ball
|
80.00 N
80.00 N
|
Acciaio brunito
|
||
1,1225 € - 1,2474 € | 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Acciaio brunito
|
5.00 N
5.00 N
|
Ball
|
3.00 N
3.00 N
|
Acciaio brunito
|
||
2,7077 € - 3,0034 € | 252 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Acciaio inossidabile
|
25.00 N
25.00 N
|
Ball
|
15.00 N
15.00 N
|
Acciaio inossidabile
|
||
6,0851 € - 6,7462 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
Acciaio inossidabile
|
140.00 N
140.00 N
|
Ball
|
85.00 N
85.00 N
|
Acciaio inossidabile
|
||
1,7429 € - 1,9232 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Acciaio inossidabile
|
6.00 N
6.00 N
|
Ball
|
3.00 N
3.00 N
|
Acciaio inossidabile
|
||
1,4052 € - 1,5646 € | 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Acciaio brunito
|
18.00 N
18.00 N
|
Ball
|
10.00 N
10.00 N
|
Acciaio brunito
|
||
2,067 € - 2,2967 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Acciaio brunito
|
80.00 N
80.00 N
|
Ball
|
50.00 N
50.00 N
|
Acciaio brunito
|
||
491225 | 14,2539 € - 15,8328 € | 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12 x 1.5
|
Acciaio brunito
|
20.00 N
20.00 N
|
Pin
|
12.00 N
12.00 N
|
Acciaio brunito
|
|
1,7273 € - 1,906 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Acciaio inossidabile
|
4.00 N
4.00 N
|
Ball
|
2.00 N
2.00 N
|
Acciaio inossidabile
|
||
3,4088 € - 3,4088 € | 220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Acciaio inossidabile
|
50.00 N
50.00 N
|
Ball
|
35.00 N
35.00 N
|
Acciaio inossidabile
|
||
25,1919 € - 27,991 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12 x 1.5
|
Acciaio inossidabile
|
20.00 N
20.00 N
|
Pin
|
9.00 N
9.00 N
|
Acciaio inossidabile
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.