Menu Ricerca

Pistone a gas multiposizione 250.0 mm 560.0 mm 1200.0 N

Questo pistone a gas multi-posizione è composto da un'asta in acciaio e da un tubo in acciaio al carbonio con rivestimento a polvere epossidica. Chiamato anche molla a gas, la multi-posizione viene mantenuta per tutta la sua corsa e il controdado applica un lento attrito sull'asta che resta in posizione. Questo codice articolo comprende 2 pistoni a gas con giunti a sfera, 4 occhielli, 1 chiave a brugola e un opuscolo con le istruzioni.
Codice articolo:

1253215

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 1.789,442 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

1.789,44 €

1 x 1.789,442 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Regolazione Forza regolabile
Dimensioni filettatura M8 X 1.25
Colore Nero
Accessori inclusi 2x Gas Strut Fitted with Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction leaflet
Finitura corpo Verniciato con polvere epossidica
Materiale asta Acciaio
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci