Menu Ricerca

Portagiunti

Disponibile

Questi portagiunti per fibra ottica sono realizzati in nylon o polipropilene (PP). Sono disponibili in una varietà di configurazioni di slot e metodi di montaggio, e possono accogliere fino a 24 connessioni. Disponibili con classificazione UL94 V0 e UL94 V2. Le opzioni di colore sono nero, blu, verde, naturale, rosso e giallo.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
33 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Numero di feritoie Larghezza totale Altezza totale Acquista
2,6145 € - 2,6145 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2
0,1693 € - 0,1937 € 6626 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12
3,0074 € - 3,0074 € 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16
0,2844 € - 0,344 € 2038 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3
0,1135 € - 0,1297 € Richiedi il lead time qui
37.3 mm
6
26.2 mm
6.2 mm
0,1449 € - 0,1761 € Richiedi il lead time qui
5
2,7229 € - 2,7229 € 1260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2
OFHB3-4-19A-RT 0,2452 € - 0,2804 € 1970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4
0,2665 € - 0,2665 € 8832 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4
1,9385 € - 1,9385 € 560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3
0,233 € - 0,2804 € 2680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.4 mm
20.0 mm
6.6 mm
0,5161 € - 0,5906 € 38958 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2
2,6822 € - 2,6822 € Richiedi il lead time qui
6
  • di 2
Clip per fibra 26.5 mm (L) Rosso

EFA04-61-ASS

Fascia di prezzo
2,6145 € - 2,6145 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Rosso
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Quantità per confezione
    100
  • Numero di feritoie
    2
Clip per fibra 35.6 mm (L) 12 Nero

OFSH-T-12-19BLK

Fascia di prezzo
0,1937 € - 0,1693 €

Livelli di giacenza
6626 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Numero di posizioni
    12
  • Quantità per confezione
    100
Clip per fibra 73.1 mm (L) Nero

EFA04-06-ASS

Fascia di prezzo
3,0074 € - 3,0074 €

Livelli di giacenza
1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Aggancio a scatto; Adesivo
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Quantità per confezione
    100
  • Numero di feritoie
    16
Clip per fibra 20.6 mm (L) 6 Naturale

OFEB-3-19

Fascia di prezzo
0,344 € - 0,2844 €

Livelli di giacenza
2038 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Numero di posizioni
    6
  • Quantità per confezione
    1000
Clip per fibra 37.3 mm (L) 6 Nero

OFSH-T-6-01BLK

Fascia di prezzo
0,1297 € - 0,1135 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Vite M3/#6
  • Altezza totale
    6.2 mm
  • Lunghezza totale
    37.3 mm
  • Larghezza totale
    26.2 mm
Clip per fibra 25.2 mm (L) Naturale

OFB-BH-9-19

Fascia di prezzo
0,1761 € - 0,1449 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    Push In
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Numero di posizioni
    9
  • Quantità per confezione
    1000
Clip per fibra 26.5 mm (L) Verde

EFA04-63-001

Fascia di prezzo
2,7229 € - 2,7229 €

Livelli di giacenza
1260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Quantità per confezione
    100
  • Numero di feritoie
    2
Clip per fibra 22.0 mm (L) 4 Naturale

OFHB3-4-19A-RT

Fascia di prezzo
0,2804 € - 0,2452 €

Livelli di giacenza
1970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Numero di posizioni
    4
  • Quantità per confezione
    1000
Clip per fibra Naturale 32.0 mm (L) 12

OFSH-4-1-19LA

Fascia di prezzo
0,2665 € - 0,2665 €

Livelli di giacenza
8832 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    Vite; Adesivo
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Numero di posizioni
    12
  • Quantità per confezione
    50
Clip per fibra 35.4 mm (L) 6 Naturale

OFSH-6-3.5A

Fascia di prezzo
1,9385 € - 1,9385 €

Livelli di giacenza
560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene; elastomero termoplastico
  • Numero di posizioni
    6
  • Quantità per confezione
    10
Clip per fibra 35.4 mm (L) Naturale

OFSH-6-3.5L

Fascia di prezzo
0,2804 € - 0,233 €

Livelli di giacenza
2680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Altezza totale
    6.6 mm
  • Lunghezza totale
    35.4 mm
  • Larghezza totale
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene; elastomero termoplastico
Clip per fibra 12.7 mm (L) 2 Naturale

OFHB2-4A1-RT-19

Fascia di prezzo
0,5906 € - 0,5161 €

Livelli di giacenza
38958 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Numero di posizioni
    2
  • Quantità per confezione
    1000
Clip per fibra 86.6 mm (L) 6 Nero

EFA04-71-P01

Fascia di prezzo
2,6822 € - 2,6822 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Aggancio a scatto; Adesivo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Numero di posizioni
    6
  • Quantità per confezione
    100