Mini rivetti a scatto con componente maschio e femmina. Realizzati in nylon 6/6 con classificazione UL94 V2, RMS-01, offrono la soluzione perfetta per fissare insieme due pannelli, il tutto con un semplice scatto.
Si installano rapidamente premendo insieme i pezzi maschio e femmina. Questi mini rivetti a scatto in nylon sono la scelta ideale per gli ambienti esterni. Sono resistenti alla corrosione, all'olio, all'abrasione e alla maggior parte dei prodotti chimici.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo di rivetto | Diametro foro compatibile | Altezza testa | Spessore pannello | Diametro testa | Acquista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0415 € - 0,0513 € | In produzione |
Femmina
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
0,0309 € - 0,0382 € | 10887 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rivetto femmina ad albero
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
0,0303 € - 0,0374 € | 21983 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rivetto maschio ad albero
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||||
0,0648 € - 0,0648 € | In produzione |
Rivetto femmina ad albero
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
0,0657 € - 0,0986 € | In produzione |
Maschio
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare