132103211302
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,2128 € |
500 - 999 | 0,1851 € |
1000 + | 0,1423 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro foro compatibile | 6.0 mm |
---|---|
Diametro foro compatibile | 0.236 in |
Spessore pannello | 3.2 mm |
Spessore pannello | 0.126 in |
Diametro testa | 10.0 mm |
Diametro testa | 0.394 in |
Altezza testa | 0.8 mm |
Altezza testa | 0.031 in |
Stile inserimento rivetto | A incastro |
Tipo di rivetto | Clip a pressione |
Forma testa rivetto | Rotondo |
Colore | Bianco |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 85 °C |
Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 185 °F |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.