Menu Ricerca

Rivetto a pressione 17.8 mm | 0.700 in Nylon Naturale

Clip a pressione maschio e femmina (due pezzi). Con una pressione i pezzi maschio e femmina si uniscono insieme per formare un'unica soluzione di fissaggio. Sono molto difficili da rimuovere senza danneggiarli.
Codice articolo:

27DM070

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0491 €
5000 - 19999 0,0442 €
20000 + 0,0398 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

49,10 €

1000 x 0,0491 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro foro compatibile 2.0 mm
Spessore pannello 4.8 mm
Diametro testa 11.1 mm
Altezza testa 1.9 mm
Stile inserimento rivetto A incastro
Tipo di rivetto Femmina
Forma testa rivetto A cupola ribassata
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci