Menu Ricerca

Rivetto a pressione 2.0 mm Nylon Nero

Clip a pressione maschio e femmina (due pezzi). Con una pressione i pezzi maschio e femmina si uniscono insieme per formare un'unica soluzione di fissaggio. Sono molto difficili da rimuovere senza danneggiarli.
Codice articolo:

27TM070188B

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,1122 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 4000

Totale ordine:

112,20 €

1000 x 0,1122 €

Informazioni utili

Documenti

Certificati

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro foro compatibile 2.0 mm
Spessore pannello 4.8 mm
Diametro testa 11.1 mm
Altezza testa 1.9 mm
Stile inserimento rivetto A incastro
Tipo di rivetto Clip a pressione
Forma testa rivetto A cupola ribassata
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci