Menu Ricerca

N/A Clip a pressione 6.0 mm (HD) 4.2 mm (PT)

Clip a pressione maschio e femmina (due pezzi). Con una pressione i pezzi maschio e femmina si uniscono insieme per formare un'unica soluzione di fissaggio. Sono molto difficili da rimuovere senza danneggiarli.
Codice articolo:

8201040001VR

151846 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,1395 €
10000 - 19999 0,1325 €
20000 + 0,1193 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

139,50 €

1000 x 0,1395 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro foro compatibile 6.0 mm
Spessore pannello 4.2 mm
Diametro testa 10.0 mm
Altezza testa 0.8 mm
Stile inserimento rivetto A incastro
Tipo di rivetto Clip a pressione
Forma testa rivetto A cupola ribassata
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 85 °C
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci