Menu Ricerca

N/A Espansione 2.0 mm 5.5 mm (PT)

Rivetto a scatto realizzato in nylon nero 66/6 e prodotto con classificazione UL94 V0. Rapido ed economico, può essere installato senza utensili. Il rivetto stampato in due pezzi viene fornito assemblato e pronto all'uso. I piedini appositamente progettati si espandono e bloccano saldamente i componenti in posizione.
Codice articolo:

093000269902

3750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 499 0,1506 €
500 - 999 0,1332 €
1000 + 0,0954 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

37,65 €

250 x 0,1506 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 7.0 mm
Diametro foro compatibile 3.6 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 2.0 - 5.5 mm
Diametro testa 7.7 mm
Altezza testa 2.0 mm
Tipo di rivetto Espansione
Stile inserimento rivetto A pressione
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci