Menu Ricerca

N/A Espansione 4.0 mm 12.0 mm (PT)

Questo rivetto a pressione è realizzato in nylon naturale 6/6 e caratterizzato da testa piatta svasata. Offre una soluzione rapida ed economica con buone proprietà di isolamento elettrico. Possono essere installati con un utensile manuale per rivetto a pressione per velocizzare l'inserimento. Installare posizionando il rivetto nel foro e premendo il pistone nel rivetto per ampliare i piedini e bloccarlo in posizione.
Codice articolo:

093001800002

1156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 499 0,4656 €
500 - 999 0,4352 €
1000 + 0,3495 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

116,40 €

250 x 0,4656 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 17.5 mm
Diametro foro compatibile 7.1 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 4.0 - 12.0 mm
Diametro testa 18 mm
Altezza testa 2.5 mm
Tipo di rivetto Espansione
Stile inserimento rivetto A pressione
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci