Menu Ricerca

N/A Espansione 3.0 mm 7.0 mm (PT)

Rivetto a pressione realizzato in nylon naturale 6/6. Installare posizionando il rivetto nel foro e premendo il pistone nel rivetto per ampliare i piedini e bloccarlo in posizione.
Codice articolo:

093002426102

15696 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 499 0,2404 €
500 - 999 0,2252 €
1000 + 0,1741 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

60,10 €

250 x 0,2404 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 10.0 mm
Diametro foro compatibile 6.0 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 3.0 - 7.0 mm
Diametro testa 11.0 mm
Altezza testa 2.0 mm
Tipo di rivetto Espansione
Stile inserimento rivetto A pressione
Colore Grigio
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci