Menu Ricerca

Rivetto a pressione 4.0 mm 1.5 mm 6.0 mm Nylon Bianco

Questo rivetto a pressione è progettato per agganciarsi e bloccarsi in fori preforati, fornendo un aggancio rapido con ottima resistenza a vibrazioni, abrasione e corrosione. In nylon naturale.
Codice articolo:

093013011302

14764 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 499 0,0794 €
500 - 999 0,07 €
1000 + 0,0498 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

19,85 €

250 x 0,0794 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 7.9 mm
Diametro foro compatibile 4.0 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 1.5 - 6.0 mm
Diametro testa 6.5 mm
Altezza testa 1.5 mm
Tipo di rivetto Rivetto a scatto
Stile inserimento rivetto A pressione
Colore Bianco
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci