Menu Ricerca

N/A Espansione 9.5 mm 12.7 mm (PT)

Questo rivetto a pressione è realizzato in nylon naturale 6/6 6/6 e caratterizzato da testa piatta. Offre una soluzione rapida ed economica con buone proprietà di isolamento elettrico. Possono essere installati con un utensile manuale per rivetto a pressione per velocizzare l'inserimento. Installare posizionando il rivetto nel foro e premendo il pistone nel rivetto per ampliare i piedini e bloccarlo in posizione.
Codice articolo:

61PR300500

7038 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,1014 €
2500 - 9999 0,0912 €
10000 + 0,0821 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

50,70 €

500 x 0,1014 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 15.9 mm
Diametro foro compatibile 4.8 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 9.5 - 12.7 mm
Diametro testa 7.1 mm
Altezza testa 2 mm
Tipo di rivetto Espansione
Stile inserimento rivetto A pressione
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci