Menu Ricerca

N/A Espansione 2.4 mm 7.9 mm (PT)

Rivetto a pressione realizzato in nylon naturale 6/6. Installare posizionando il rivetto nel foro e premendo il pistone nel rivetto per ampliare i piedini e bloccarlo in posizione.
Codice articolo:

61PR400300

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0965 €
5000 - 19999 0,0868 €
20000 + 0,0781 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

96,50 €

1000 x 0,0965 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 12.7 mm
Diametro foro compatibile 6.4 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 2.4 - 7.9 mm
Diametro testa 11.9 mm
Altezza testa 2 mm
Tipo di rivetto Espansione
Stile inserimento rivetto A pressione
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci