Menu Ricerca

N/A Espansione 3.2 mm 7.9 mm (PT)

Rivetto a pressione realizzato in nylon naturale 6/6. Installare posizionando il rivetto nel foro e premendo il pistone nel rivetto per ampliare i piedini e bloccarlo in posizione.
Codice articolo:

61PR700300

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,1072 €
2500 - 9999 0,0965 €
10000 + 0,0868 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

53,60 €

500 x 0,1072 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 11.9 mm
Diametro foro compatibile 5.7 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 3.2 - 7.9 mm
Diametro testa 11.1 mm
Altezza testa 1.9 mm
Tipo di rivetto Espansione
Stile inserimento rivetto A pressione
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci