Menu Ricerca

N/A Espansione 0.8 mm 3.6 mm (PT)

Rivetto a pressione realizzato in nylon naturale 6/6. Installare posizionando il rivetto nel foro e premendo il pistone nel rivetto per ampliare i piedini e bloccarlo in posizione.
Codice articolo:

61PR900000B

11716 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0985 €
5000 - 9999 0,0845 €
10000 + 0,0739 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

98,50 €

1000 x 0,0985 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 4.8 mm
Diametro foro compatibile 3.2 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 0.8 - 3.6 mm
Diametro testa 4.8 mm
Altezza testa 1.2 mm
Tipo di rivetto Espansione
Stile inserimento rivetto A pressione
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci