Menu Ricerca

N/A A spinta 3.0 mm 4.1 mm (PT)

Questo rivetto a pressione è realizzato in nylon nero e può essere utilizzato nelle applicazioni in cui è richiesto un sistema di blocco rapido e che non prevede l'uso di utensili. Inserire il rivetto nel pezzo e premere sulla testa del rivetto per bloccarlo. Classificazione UL94 V-2.
Codice articolo:

PPR-3055B

481280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1423 €
5000 - 9999 0,1352 €
10000 - 19999 0,1283 €
20000 + 0,1211 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

142,30 €

1000 x 0,1423 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 5.6 mm
Diametro foro compatibile 3.1 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 3.0 - 4.1 mm
Diametro testa 5.8 mm
Altezza testa 2.0 mm
Tipo di rivetto A spinta
Stile inserimento rivetto A pressione
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6
Codice doganale 3926909790

Il prodotto PPR-3055B sostituisce:

N/A Espansione 3.0 mm 4.0 mm (PT)
Codice articolo: 172315569902

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci