Menu Ricerca

N/A Espansione 1.3 mm 3.0 mm (PT)

Questo rivetto a pressione è realizzato in nylon bianco e può essere utilizzato nelle applicazioni in cui è richiesto un sistema di blocco rapido e che non prevede l'uso di utensili. Inserire il rivetto nel pezzo e premere sulla testa del rivetto per bloccarlo. Classificazione UL94 V-2.
Codice articolo:

PPR-4850W

2362 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1741 €
5000 - 9999 0,1644 €
10000 + 0,1561 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

174,10 €

1000 x 0,1741 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 5.1 mm
Diametro foro compatibile 4.8 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 1.3 - 3.0 mm
Diametro testa 9.9 mm
Altezza testa 3.3 mm
Tipo di rivetto Espansione
Stile inserimento rivetto A pressione
Colore Bianco
Materiale (nome esteso) Nylon 6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci