Menu Ricerca

N/A A spinta 1.0 mm 9.5 mm (PT)

Questi rivetti a pressione sono realizzati in nylon naturale e offrono una soluzione rapida ed economica con buone proprietà di isolamento elettrico. Possono essere installati con un utensile manuale per rivetto a pressione per velocizzare l'inserimento.
Codice articolo:

PPR-5

3940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2404 €
5000 - 9999 0,228 €
10000 + 0,2155 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

240,40 €

1000 x 0,2404 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 10.7 mm
Diametro foro compatibile 4.8 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 1.0 - 9.5 mm
Diametro testa 7.1 mm
Altezza testa 1.6 mm
Tipo di rivetto A spinta
Stile inserimento rivetto A pressione
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci