Menu Ricerca

N/A A spinta 3.0 mm 7.0 mm (PT)

Questi rivetti a pressione sono realizzati in nylon nero e offrono una soluzione rapida ed economica con buone proprietà di isolamento elettrico. Possono essere installati con un utensile manuale per rivetto a pressione per velocizzare l'inserimento.
Codice articolo:

PPR-93-14B

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,3717 €
5000 + 0,3523 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

371,70 €

1000 x 0,3717 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 11.0 mm
Diametro foro compatibile 5.0 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 3.0 - 7.0 mm
Diametro testa 9.7 mm
Altezza testa 2.0 mm
Tipo di rivetto A spinta
Stile inserimento rivetto A pressione
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci