Menu Ricerca

N/A Espansione 1.5 mm 6.4 mm (PT)

Questo rivetto a pressione è realizzato in nylon nero, ha una testa Binder e offre una soluzione rapida ed economica con buone proprietà di isolamento elettrico. Possono essere installati con un utensile manuale per rivetto a pressione per velocizzare l'inserimento.
Codice articolo:

PPR-9B

3956 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,3302 €
5000 + 0,3039 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

330,20 €

1000 x 0,3302 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 9.3 mm
Diametro foro compatibile 6.4 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 1.5 - 6.4 mm
Diametro testa 11.1 mm
Altezza testa 4.7 mm
Tipo di rivetto Espansione
Stile inserimento rivetto A pressione
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci