Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 + | 0,0554 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Intervallo diametro foro compatibile | 4.1 - 4.2 mm |
---|---|
Intervallo diametro foro compatibile | 0.161 - 0.165 in |
Dimensione foro svasato | 9.4 mm |
Dimensione foro svasato | 0.37 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 6.5 - 7.5 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.256 - 0.295 in |
Lunghezza attacco | 9.0 mm |
Lunghezza attacco | 0.354 in |
Diametro testa | 8.8 mm |
Diametro testa | 0.346 in |
Altezza testa | 2.7 mm |
Altezza testa | 0.106 in |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Tipo di rivetto | Svasato |
Forma testa rivetto | Piatto |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Codice doganale | 3926909790 |
Standard | DIN ISO 7721 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.