102028059901
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,5513 € |
500 - 999 | 0,4214 € |
1000 + | 0,3399 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Nero |
---|---|
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Forma rondella | Rotondo curvo |
Tipo rondella | Rondella a sella |
Spessore | 1.0 mm |
Spessore | 0.039 in |
Diametro interno | 6.2 mm |
Diametro interno | 0.244 in |
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | M6 |
Profondità foro | 3.3 mm |
Profondità foro | 0.13 in |
Intervallo diametro tubo compatibile | 27.0 - 29.0 mm |
Intervallo diametro tubo compatibile | 1.063 - 1.142 in |
Altezza totale | 11.0 mm |
Altezza totale | 0.433 in |
Altezza | 11.0 mm |
Altezza | 0.433 in |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare