Menu Ricerca

Ruote per alte temperature

Disponibile

Le ruote per alte temperature sono ideali per attrezzature come forni alimentari e applicazioni che opernao con calore elevato come forni industriali e autoclavi. Sono adatte anche ad altre applicazioni che richiedono una buona resistenza alle alte temperature. La nostra gamma comprende ruote con foro per bullone, fisse e girevoli. Le ruote sono disponibili in numerosi materiali e colori come materiale termoplastico, acciaio inossidabile e gomma, e in diverse dimensioni e capacità di carico.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
35 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro ruota Tipo rotella Materiale ruota Capacità di carico Acquista
30,7445 € - 59,8337 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite
Fenolico
100.0 kg
49,7577 € - 96,8888 € Richiedi il lead time qui
100.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite
Fenolico
120.0 kg
30,855 € - 90,7371 € Richiedi il lead time qui
80.0 mm
Ruota con piastra fissa
Gomma
100.0 N
24,485 € - 71,9629 € Richiedi il lead time qui
80.0 mm
Ruota con piastra fissa
Polimero termoplastico
100.0 N
19,2802 € - 81,5967 € Richiedi il lead time qui
100.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite
Fenolico
120.0 kg
36,1472 € - 70,3379 € Richiedi il lead time qui
80.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite
Fenolico
100.0 kg
66,726 € - 129,9105 € Richiedi il lead time qui
100.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite
Fenolico
120.0 kg
28,4922 € - 83,773 € Richiedi il lead time qui
35.0 mm
Ruota con piastra fissa
PA
15.0 kg
15,462 € - 45,4701 € Richiedi il lead time qui
80.0 mm
Ruota con piastra fissa
Termoplastico
101.8 kg
29,7082 € - 57,8025 € Richiedi il lead time qui
100.0 mm
Ruota con piastra fissa
Fenolico
150.0 kg
34,9866 € - 102,8664 € Richiedi il lead time qui
100.0 mm
Ruota con piastra fissa
Gomma
150.00 N
43,1114 € - 83,918 € Richiedi il lead time qui
100.0 mm
Ruota girevole con piastra
Plastica
150.0 kg
19,2067 € - 56,4386 € Richiedi il lead time qui
80.0 mm
Ruota girevole con piastra
Termoplastico
38,3028 € - 74,5164 € 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Piastra fissa
Fenolico
100.0 kg
23,3244 € - 68,5679 € Richiedi il lead time qui
100.0 mm
Ruota girevole con piastra
Termoplastico
  • di 2
Rotella 80.0 mm 100.0 kg Foro per bullone Nero

494705

Fascia di prezzo
59,8337 € - 30,7445 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro ruota
    80.0 mm
  • Larghezza ruota
    35.0 mm
  • Altezza totale
    108.0 mm
  • Capacità di carico
    100.0 kg
  • Materiale ruota
    Fenolico
Rotella 100.0 mm 120.0 kg Foro per bullone Nero

494716

Fascia di prezzo
96,8888 € - 49,7577 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro ruota
    100.0 mm
  • Larghezza ruota
    35.0 mm
  • Altezza totale
    127.0 mm
  • Capacità di carico
    120.0 kg
  • Materiale ruota
    Fenolico
Rotella 80.0 mm 100.0 N Fissaggio a vite Bianco

1337454

Fascia di prezzo
90,7371 € - 30,855 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro ruota
    80.0 mm
  • Larghezza ruota
    35.0 mm
  • Altezza totale
    108.0 mm
  • Capacità di carico
    100.0 N
  • Materiale ruota
    Gomma
Ruota con piastra fissa 80.0 mm 35.0 mm Bianco

1337455

Fascia di prezzo
71,9629 € - 24,485 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro ruota
    80.0 mm
  • Larghezza ruota
    35.0 mm
  • Altezza totale
    108.0 mm
  • Capacità di carico
    100.0 N
  • Materiale ruota
    Polimero termoplastico
Rotella 100.0 mm 120.0 kg Foro per bullone Nero

494708

Fascia di prezzo
81,5967 € - 19,2802 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro ruota
    100.0 mm
  • Larghezza ruota
    35.0 mm
  • Altezza totale
    127.0 mm
  • Capacità di carico
    120.0 kg
  • Materiale ruota
    Fenolico
Rotella 80.0 mm 100.0 kg Foro per bullone Nero

494707

Fascia di prezzo
70,3379 € - 36,1472 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro ruota
    80.0 mm
  • Larghezza ruota
    35.0 mm
  • Altezza totale
    108.0 mm
  • Capacità di carico
    100.0 kg
  • Materiale ruota
    Fenolico
Rotella 100.0 mm 120.0 kg Foro per bullone Nero

494718

Fascia di prezzo
129,9105 € - 66,726 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro ruota
    100.0 mm
  • Larghezza ruota
    35.0 mm
  • Altezza totale
    127.0 mm
  • Capacità di carico
    120.0 kg
  • Materiale ruota
    Fenolico
Ruota con piastra fissa 35.0 mm Nero

1337457

Fascia di prezzo
83,773 € - 28,4922 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro ruota
    35.0 mm
  • Altezza totale
    127.0 mm
  • Capacità di carico
    15.0 kg
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio inossidabile
Ruota con piastra fissa 80.0 mm 45.0 mm Nero

1337451

Fascia di prezzo
45,4701 € - 15,462 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro ruota
    80.0 mm
  • Larghezza ruota
    45.0 mm
  • Altezza totale
    108.0 mm
  • Capacità di carico
    101.8 kg
  • Materiale ruota
    Termoplastico
Ruota con piastra fissa 100.0 mm 35.0 mm Nero

494710

Fascia di prezzo
57,8025 € - 29,7082 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro ruota
    100.0 mm
  • Larghezza ruota
    35.0 mm
  • Altezza totale
    127.0 mm
  • Capacità di carico
    150.0 kg
  • Materiale ruota
    Fenolico
Rotella 100.0 mm 150.00 N Fissaggio a vite Bianco

1337456

Fascia di prezzo
102,8664 € - 34,9866 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro ruota
    100.0 mm
  • Larghezza ruota
    35.0 mm
  • Altezza totale
    127.0 mm
  • Capacità di carico
    150.00 N
  • Materiale ruota
    Gomma
Ruota con piastra fissa 100.0 mm 35.0 mm Nero

494720

Fascia di prezzo
83,918 € - 43,1114 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro ruota
    100.0 mm
  • Larghezza ruota
    35.0 mm
  • Altezza totale
    127.0 mm
  • Capacità di carico
    150.0 kg
  • Materiale ruota
    Plastica
Rotella 80.0 mm 101.8 kg Fissaggio a vite 100.0 mm Nero

1337450

Fascia di prezzo
56,4386 € - 19,2067 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro ruota
    80.0 mm
  • Larghezza ruota
    45.0 mm
  • Altezza totale
    108.0 mm
  • Materiale ruota
    Termoplastico
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio inossidabile
Ruota con piastra fissa 80.0 mm 35.0 mm Nero

494719

Fascia di prezzo
74,5164 € - 38,3028 €

Livelli di giacenza
26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro ruota
    80.0 mm
  • Larghezza ruota
    35.0 mm
  • Altezza totale
    108.0 mm
  • Capacità di carico
    100.0 kg
  • Materiale ruota
    Fenolico
Rotella 100.0 mm 152.9 kg Fissaggio a vite 100.0 mm Nero

1337452

Fascia di prezzo
68,5679 € - 23,3244 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro ruota
    100.0 mm
  • Larghezza ruota
    50.0 mm
  • Altezza totale
    127.0 mm
  • Materiale ruota
    Termoplastico
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio inossidabile