Le ruote industriali sono ideali per applicazioni o settori con impieghi gravosi come: automobilistico, ingegneristico, produttivo ecc. Progettate per sostenere grossi carichi, queste ruote sono destinate a carrelli, scaffalature, linee di traino, attrezzature di manutenzione, carrelli elevatori, ecc. La nostra gamma comprende ruote con foro per bullone, con codolo filettato, fisse o girevoli prodotte in una vasta gamma di colori e materiali come gomma, nylon, ghisa e poliuretano. Potrete inoltre scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro ruota | Tipo rotella | Capacità di carico | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,59 € - 38,7381 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota con perno filettato e freno
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||||||
18,3085 € - 36,2716 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
150.0 kg
150.0 kg
|
|||||||
154,1648 € - 453,1925 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
611.8 kg
611.8 kg
|
|||||||
4,8362 € - 9,1694 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite
|
55.0 kg
55.0 kg
|
|||||||
8,8295 € - 16,772 € | 59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||||||
10,7502 € - 21,2987 € | 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con perno filettato
|
100.0 kg
100.0 kg
|
|||||||
102,1133 € - 142,9448 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.874 in
200.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
713.8 kg
713.8 kg
|
|||||||
7,1714 € - 13,6091 € | 1504 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
24,0291 € - 45,5281 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
150.0 kg
150.0 kg
|
|||||||
8,3735 € - 16,3077 € | In produzione |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
12.0 kg
12.0 kg
|
|||||||
63,6723 € - 157,6801 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.874 in
200.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
600.0 kg
600.0 kg
|
|||||||
7,0194 € - 13,9863 € | 811 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
72,5571 € - 213,3353 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
611.8 kg
611.8 kg
|
|||||||
26,4472 € - 77,7954 € | In produzione |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
71.4 kg
71.4 kg
|
|||||||
10,8193 € - 20,5442 € | 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
19,179 € - 36,3587 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
150.0 kg
150.0 kg
|
|||||||
16,0009 € - 30,3521 € | 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
70.0 kg
70.0 kg
|
|||||||
38,745 € - 81,5967 € | In produzione |
7.874 in
200.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
220.0 kg
220.0 kg
|
|||||||
6,7998 € - 28,582 € | In produzione |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
21,1826 € - 68,5389 € | In produzione |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare