Menu Ricerca

Sella di cablaggio con bloccaggio

Disponibile

Le selle di cablaggio con elemento di blocco offrono una soluzione rapida e semplice per raccogliere e instradare cavi e fili e tenerli ordinatamente in posizione.

Il sistema di ingresso con elemento di blocco superiore garantisce che i cavi siano bloccati e lontani dai componenti sensibili. I cavi possono essere facilmente rimossi quando necessario. La sella di cablaggio può essere facilmente montata e rimossa con la pressione delle dita.

Il materiale di cui sono fatte queste selle di cablaggio garantisce una buona stabilità alla temperatura, oltre a robustezza e resistenza meccanica.

  • Materiale: poliammide 6 (PA 6 o nylon 6/6)
  • Colore: naturale
  • Opzioni con classe di ritardante della fiamma UL94 V0 e UL94 V2
  • Intervallo di temperatura: da -40 C a 85 C

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
48 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza interna Diametro foro compatibile Altezza interno Intervallo spessore pannello compatibile Acquista
0,177 € - 0,2025 € Richiedi il lead time qui
11.1 mm
25.4 mm
0,1703 € - 0,2337 € 16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
3.6 mm
0,0911 € - 0,125 € Richiedi il lead time qui
11.3 mm
3.8 mm
0,0911 € - 0,125 € 1568 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
17.5 mm
0,1703 € - 0,2337 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
25.4 mm
0,0911 € - 0,125 € 2489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
8.4 mm
0,1703 € - 0,2337 € 29100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
8.4 mm
0,1703 € - 0,2337 € 61247 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
17.5 mm
0,0911 € - 0,125 € 11848 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
25.4 mm
0,4505 € - 0,4505 € 6942 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
4.0 mm
0,1048 € - 0,1438 € 18014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
25.4 mm
0,1048 € - 0,1438 € 9968 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
8.4 mm
0,0911 € - 0,125 € 6133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
17.5 mm
0,0911 € - 0,125 € 155000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
25.4 mm
0,0911 € - 0,125 € 25175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
8.4 mm
0,1048 € - 0,1438 € 2993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
17.5 mm
0,0911 € - 0,125 € Richiedi il lead time qui
11.1 mm
8.4 mm
0,0807 € - 0,0947 € 57894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
2.8 mm
0,1283 € - 0,2025 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
4.8 mm
10.5 mm
2.0 mm
0,1048 € - 0,1438 € 5900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
17.5 mm
  • di 3
Passacavo 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10314234

Fascia di prezzo
0,2025 € - 0,177 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Profondità
    12.4 mm
  • Altezza interno
    25.4 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Larghezza totale
    12.4 mm
Passacavo 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014530

Fascia di prezzo
0,2337 € - 0,1703 €

Livelli di giacenza
16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    6.4 mm
  • Larghezza totale
    13.3 mm
Passacavo 3.8 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10014486

Fascia di prezzo
0,125 € - 0,0911 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    3.8 mm
  • Larghezza interna
    11.3 mm
  • Larghezza totale
    15.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Sella di cablaggio 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014363

Fascia di prezzo
0,125 € - 0,0911 €

Livelli di giacenza
1568 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    17.5 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Passacavo 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014585

Fascia di prezzo
0,2337 € - 0,1703 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    25.4 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    6.4 mm
  • Larghezza totale
    13.3 mm
Passacavo 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014424

Fascia di prezzo
0,125 € - 0,0911 €

Livelli di giacenza
2489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    8.4 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Passacavo 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014554

Fascia di prezzo
0,2337 € - 0,1703 €

Livelli di giacenza
29100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    8.4 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    6.4 mm
  • Larghezza totale
    13.3 mm
Passacavo 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014578

Fascia di prezzo
0,2337 € - 0,1703 €

Livelli di giacenza
61247 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    17.5 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    6.4 mm
  • Larghezza totale
    13.3 mm
Passacavo 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014462

Fascia di prezzo
0,125 € - 0,0911 €

Livelli di giacenza
11848 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    25.4 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Passacavo 4.0 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10281598

Fascia di prezzo
0,4505 € - 0,4505 €

Livelli di giacenza
6942 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    4.0 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    2.0 mm
Passacavo 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014479

Fascia di prezzo
0,1438 € - 0,1048 €

Livelli di giacenza
18014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    25.4 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Passacavo 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014431

Fascia di prezzo
0,1438 € - 0,1048 €

Livelli di giacenza
9968 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    8.4 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Passacavo 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014448

Fascia di prezzo
0,125 € - 0,0911 €

Livelli di giacenza
6133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    17.5 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Sella di cablaggio 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014387

Fascia di prezzo
0,125 € - 0,0911 €

Livelli di giacenza
155000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    25.4 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Sella di cablaggio 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014264

Fascia di prezzo
0,125 € - 0,0911 €

Livelli di giacenza
25175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    8.4 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Sella di cablaggio 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014332

Fascia di prezzo
0,1438 € - 0,1048 €

Livelli di giacenza
2993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    17.5 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Larghezza totale
    15.4 mm
Sella di cablaggio 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014301

Fascia di prezzo
0,125 € - 0,0911 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    8.4 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Larghezza totale
    15.4 mm
Passacavo 2.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10246016

Fascia di prezzo
0,0947 € - 0,0807 €

Livelli di giacenza
57894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    2.8 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    2.0 mm
Passacavo 10.5 mm 11.0 mm PA Naturale

10341667

Fascia di prezzo
0,2025 € - 0,1283 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Rettangolare
  • Diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.0 mm
Passacavo 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10014455

Fascia di prezzo
0,1438 € - 0,1048 €

Livelli di giacenza
5900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    17.5 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0