WS-SE-A-3-01
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2349 € |
5000 - 9999 | 0,2169 € |
10000 + | 0,2058 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Natural |
---|---|
Stile raccordo | A freccia, con alette |
Materiale | PA |
Tipo sella | Ingresso laterale |
Diametro foro compatibile | 4.8 mm |
Diametro foro compatibile | 0.189 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.6 - 1.8 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.024 - 0.071 in |
Altezza interno | 12.0 mm |
Altezza interno | 0.472 in |
Larghezza interna | 12.0 mm |
Larghezza interna | 0.472 in |
Spessore massimo pannello compatibile | 1.8 mm |
Spessore massimo pannello compatibile | 0.071 in |
Spessore massimo pannello | 1.8 mm |
Spessore massimo pannello | 0.071 in |
Larghezza totale | 18.4 mm |
Larghezza totale | 0.724 in |
Intervallo spessore pannello | 0.6 - 1.8 mm |
Intervallo spessore pannello | 0.024 - 0.071 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare