Menu Ricerca

Serratura a scatto a quarto di giro

In produzione

Questa gamma di serrature a quarto di giro è dotata di una camma che si solleva e torna in posizione quando la porta o lo sportello si chiude. La gamma è disponibile per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa e dispone di un driver con testa a doppio spacco di 5 mm.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
2 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Stile chiusura Colore Finitura Acquista
10,1059 € - 14,1483 € Richiedi il lead time qui
Quarter-Turn Spring Cam Latch
Natural
Cromato
10,1059 € - 14,1483 € Richiedi il lead time qui
Quarter-Turn Spring Cam Latch
Natural
Cromato
Chiusura a spinta 18.5 mm Chiave Euro (5333) Lega di zinco

1601115001E

Fascia di prezzo
14,1483 € - 10,1059 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Finitura
    Cromato
  • Intervallo di serraggio
    18.5 mm
  • Tipo chiave
    Chiave Euro (5333)
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
Chiusura a spinta 18.5 mm Chiave a doppio bit di 5,0 mm Lega di zinco

1601115002E

Fascia di prezzo
14,1483 € - 10,1059 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Finitura
    Cromato
  • Intervallo di serraggio
    18.5 mm
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa