Menu Ricerca

Distanziale a fissaggio inverso 7.9 mm PA6 Naturale

Codice articolo:

100308000002

180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,373 €
500 - 999 0,2653 €
1000 + 0,2045 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

37,30 €

100 x 0,373 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Tipo fissaggio foro A Fissaggio a scatto
Tipo fissaggio foro B Fissaggio a scatto
Diametro foro A 4.0 mm
Altezza testa bloccante A 5.8 mm
Altezza testa bloccante B 3.0 mm
Intervallo spessore pannello A 1.6 mm
Intervallo spessore pannello B 1.0 - 1.7 mm
Lunghezza distanziale 7.9 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Stile 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci