Menu Ricerca

Distanziale a fissaggio inverso 10.5 mm PA6 Naturale

Questo modello a fissaggio inverso bombato si fissa a pannelli o basi in modo permanente e supporta un'altra scheda alla distanza desiderata. La base bombata copre il foro della scheda di montaggio per una finitura liscia. Il materiale di questo supporto è classificato UL94 V-2.
Codice articolo:

100330400002

14284 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,4283 €
500 - 999 0,3122 €
1000 + 0,2307 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

42,83 €

100 x 0,4283 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Tipo fissaggio foro A Fissaggio a scatto
Tipo fissaggio foro B Fissaggio a scatto
Diametro foro A 3.0 mm
Altezza testa bloccante A 3.6 mm
Intervallo spessore pannello A 1.1 - 1.6 mm
Intervallo spessore pannello B 1.1 - 1.6 mm
Lunghezza distanziale 10.5 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Stile 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci