CBRLDS040A
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 9999 | 0,1771 € |
10000 + | 0,1237 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Natural |
---|---|
Tipo fissaggio foro A | Fissaggio a scatto |
Tipo fissaggio foro B | Fissaggio a scatto |
Diametro foro A | 4.0 mm |
Diametro foro A | 0.157 in |
Altezza testa bloccante A | 3.1 mm |
Altezza testa bloccante A | 0.122 in |
Altezza testa bloccante B | 2.2 mm |
Altezza testa bloccante B | 0.087 in |
Intervallo spessore pannello A | 1.2 - 1.7 mm |
Intervallo spessore pannello A | 0.047 - 0.067 in |
Intervallo spessore pannello B | 0.8 - 1.6 mm |
Intervallo spessore pannello B | 0.031 - 0.063 in |
Lunghezza distanziale | 12.0 mm |
Lunghezza distanziale | 0.472 in |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Attualmente stiamo riscontrando alcuni problemi nel caricamento delle pagine sul nostro sito. Se avete difficoltà, vi invitiamo a contattare il nostro servizio clienti al numero 051 6325266 o a scriverci via email a sales@essentracomponents.it. Il nostro team sarà felice di assistervi. Ci scusiamo per il disagio.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.