Menu Ricerca

Distanziale a fissaggio inverso 25.4 mm PA6 UL94 V-2 Naturale

Reverse Locking Support - Snap Locking, Arrowhead. Suitable for a hole diameter of and a maximum panel thickness of one end and, a hole diameter of and maximum panel thickness of the other end. Overall spacer length - 25.4 mm | 1.000 in
Codice articolo:

CBRLDS095A

11548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,2064 €
2500 - 4999 0,1942 €
5000 - 9999 0,185 €
10000 + 0,1651 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

103,20 €

500 x 0,2064 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Tipo fissaggio foro A Fissaggio a scatto
Tipo fissaggio foro B Fissaggio a scatto
Diametro foro A 4.0 mm
Altezza testa bloccante A 3.1 mm
Altezza testa bloccante B 2.2 mm
Intervallo spessore pannello A 1.2 - 1.7 mm
Intervallo spessore pannello B 0.8 - 1.6 mm
Lunghezza distanziale 25.4 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci