Menu Ricerca

Distanziale a fissaggio inverso 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Naturale

Reverse Locking Support - Snap Locking, Arrowhead. Suitable for a hole diameter of and a maximum panel thickness of one end and, a hole diameter of and maximum panel thickness of the other end. Overall spacer length - 12.7 mm | 0.500 in
Codice articolo:

CBRLDS340A

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,3511 €
1000 - 9999 0,1768 €
10000 + 0,1242 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

35,11 €

100 x 0,3511 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Tipo fissaggio foro A Fissaggio a scatto
Tipo fissaggio foro B Fissaggio a scatto
Diametro foro A 3.0 mm
Altezza testa bloccante A 2.8 mm
Altezza testa bloccante B 2.0 mm
Intervallo spessore pannello A 0.8 - 1.6 mm
Intervallo spessore pannello B 0.8 - 1.6 mm
Lunghezza distanziale 12.7 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci