Menu Ricerca

Distanziale a fissaggio inverso 16.0 mm PA6 UL94 V-2 Naturale

Codice articolo:

RLCBSK-2-16-01

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1456 €
5000 - 9999 0,1383 €
10000 + 0,1314 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

145,60 €

1000 x 0,1456 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Tipo fissaggio foro A Fissaggio a scatto
Tipo fissaggio foro B Fissaggio a scatto
Diametro foro A 4.0 mm
Altezza testa bloccante A 4.0 mm
Altezza testa bloccante B 1.9 mm
Intervallo spessore pannello A 1.6 mm
Intervallo spessore pannello B 2.0 mm
Lunghezza distanziale 16.0 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Stile 3
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci