Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,239 € |
5000 - 9999 | 0,221 € |
10000 + | 0,21 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Natural |
---|---|
Tipo fissaggio foro A | Fissaggio a scatto |
Tipo fissaggio foro B | Fissaggio a scatto |
Diametro foro A | 3.2 mm |
Diametro foro A | 0.126 in |
Altezza testa bloccante A | 8.7 mm |
Altezza testa bloccante A | 0.343 in |
Altezza testa bloccante B | 1.5 mm |
Altezza testa bloccante B | 0.059 in |
Intervallo spessore pannello A | 1.6 mm |
Intervallo spessore pannello A | 0.063 in |
Intervallo spessore pannello B | 1.5 - 1.6 mm |
Intervallo spessore pannello B | 0.059 - 0.063 in |
Lunghezza distanziale | 9.5 mm |
Lunghezza distanziale | 0.374 in |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
Stile | 1 |