Menu Ricerca

Distanziale a fissaggio inverso 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Nero

Codice articolo:

RLCBSRE-4-01BK

1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1602 €
5000 - 9999 0,1464 €
10000 - 19999 0,1395 €
20000 + 0,1315 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

160,20 €

1000 x 0,1602 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Tipo fissaggio foro A Fissaggio a scatto
Tipo fissaggio foro B Fissaggio a scatto
Diametro foro A 4.0 mm
Altezza testa bloccante A 10.3 mm
Altezza testa bloccante B 1.8 mm
Intervallo spessore pannello A 1.6 mm
Intervallo spessore pannello B 1.5 - 1.7 mm
Lunghezza distanziale 6.4 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Stile 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci