Menu Ricerca

Tappi assorbimento di liquidi 10.5 mm (DIA) 15.0 mm (H) Giallo

I tappi per assorbimento di liquidi si incastrano facilmente in un foro di 10,5 mm | 0,413 in di diametro. Il design fornisce una finitura accattivante con un'altezza di inserimento di 15,0 mm | 0,591 in
Codice articolo:

1342613

12846 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,5944 €
1000 - 4999 0,283 €
5000 - 9999 0,2307 €
10000 + 0,1837 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

59,44 €

100 x 0,5944 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
FD 12.5 mm
Materiale PP
Colore Giallo
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci