Menu Ricerca

Tappi assorbimento di liquidi 18.0 mm (DIA) 20.0 mm (H) Giallo

I tappi per assorbimento di liquidi si incastrano facilmente in un foro di 18,0 mm | 0,709 in di diametro. Il design fornisce una finitura accattivante con un'altezza di inserimento di 20,0 mm | 0,787 in
Codice articolo:

1349119

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,7916 €
1000 - 4999 0,3769 €
5000 - 9999 0,2884 €
10000 + 0,2307 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

79,16 €

100 x 0,7916 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 18.0 mm
FD 20.0 mm
H 20.0 mm
Colore Giallo
Materiale PP
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci