Menu Ricerca

Tappo per pannello in metallo 20.0 mm 25.0 mm 1.6 mm TPR Nero

Questo tappo di chiusura in termoplastica (TPE) è in grado di resistere a temperature di esercizio fino a 95 °C. Resistente agli acidi, è utilizzato per proteggere da bordi taglienti e rifinire fori aperti in pannelli con spessore da 1,6 mm.
Codice articolo:

15161

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,4207 €
5000 + 0,1962 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

210,35 €

500 x 0,4207 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale TPR
Colore Nero
Stile raccordo A scatto
Forma testa Cupola
Tipo di foro Rotondo
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci