Menu Ricerca

Tappi Eze

Disponibile

Il nostro design a fissaggio rapido con tecnologia brevettata blocca i cappucci Eze in posizione con una semplice pressione. I tappi in LDPE sono progettati con una linguetta di tiro centrale o laterale resistente e flessibile per una rimozione efficace in 25 filettature comuni.

Codice Serie: SR1055

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
12 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità d2 d1 Direzione di trazione Dimensioni filettatura compatibili (tutte) D Acquista
467027 0,0713 € - 0,0831 € Richiedi il lead time qui
Centrale
0,1476 € - 0,172 € 44500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Centrale
0,2473 € - 0,4236 € 6133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Laterale
0,1079 € - 0,1262 € 41859 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Centrale
0,112 € - 0,2051 € 7721 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Laterale
0,0898 € - 0,1607 € Richiedi il lead time qui
Laterale
0,2445 € - 0,4381 € 19788 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Laterale
0,1168 € - 0,1366 € 17943 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Centrale
0,0776 € - 0,1395 € 39130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Laterale
0,138 € - 0,246 € 36010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Laterale
0,0819 € - 0,0957 € 33511 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Centrale
0,1964 € - 0,2316 € Richiedi il lead time qui
Centrale
Tappo Eze M10,M12 9.0 mm LDPE Rosso

467027

Fascia di prezzo
0,0831 € - 0,0713 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Direzione di trazione
    Centrale
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Rosso
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo Eze M26,M28 9.5 mm LDPE Rosso

467031

Fascia di prezzo
0,172 € - 0,1476 €

Livelli di giacenza
44500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Direzione di trazione
    Centrale
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Rosso
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo Eze M26,M28 57.0 mm LDPE Rosso

10778

Fascia di prezzo
0,4236 € - 0,2473 €

Livelli di giacenza
6133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Direzione di trazione
    Laterale
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Rosso
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo Eze M18,M20 8.0 mm LDPE Rosso

467029

Fascia di prezzo
0,1262 € - 0,1079 €

Livelli di giacenza
41859 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Direzione di trazione
    Centrale
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Rosso
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo Eze M18,M20 47.0 mm LDPE Rosso

10095

Fascia di prezzo
0,2051 € - 0,112 €

Livelli di giacenza
7721 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Direzione di trazione
    Laterale
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Rosso
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo Eze LDPE Rosso

10094

Fascia di prezzo
0,1607 € - 0,0898 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Direzione di trazione
    Laterale
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Rosso
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo Eze M30,M36 62.0 mm LDPE Rosso

110001

Fascia di prezzo
0,4381 € - 0,2445 €

Livelli di giacenza
19788 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Direzione di trazione
    Laterale
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Rosso
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo Eze M22,M24 9.5 mm LDPE Rosso

467030

Fascia di prezzo
0,1366 € - 0,1168 €

Livelli di giacenza
17943 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Direzione di trazione
    Centrale
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Rosso
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo Eze M10,M12 34.0 mm LDPE Rosso

10093

Fascia di prezzo
0,1395 € - 0,0776 €

Livelli di giacenza
39130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Direzione di trazione
    Laterale
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Rosso
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo Eze M22,M24 51.4 mm LDPE Rosso

10096

Fascia di prezzo
0,246 € - 0,138 €

Livelli di giacenza
36010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Direzione di trazione
    Laterale
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Rosso
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo Eze M14,M16 7.0 mm LDPE Rosso

467028

Fascia di prezzo
0,0957 € - 0,0819 €

Livelli di giacenza
33511 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Direzione di trazione
    Centrale
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Rosso
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo Eze M30,M36 10.0 mm LDPE Rosso

467032

Fascia di prezzo
0,2316 € - 0,1964 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Direzione di trazione
    Centrale
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Rosso
  • Codice doganale
    3923509000