Menu Ricerca

Tappi sigillanti ad espansione a sfera - pollici

Disponibile

Questi tappi a espansione con dimensioni in pollici sono destinati a sigillare efficacemente e ad alta pressione aperture o cavità, impedendo l'ingresso di polvere, umidità, aria e gas.

La sfera di espansione viene inserita nel manicotto del tappo. Gli anelli di tenuta scanalati separati della sfera del tappo vengono inseriti nell'alloggiamento. Restano in posizione con la sfera premuta contro la spalla della svasatura.

Sono semplici da installare perché non richiedono la maschiatura, l'alesatura, la lavorazione delle scanalature dell'O-ring o l'uso di nastri o sigillanti. Solitamente utilizzati in applicazioni che comprendono impianti oleodinamici, sistemi pneumatici, idraulici, industriali e valvole.

  • Offrono una sigillatura efficiente e ad alta pressione di aperture o cavità.
  • Ostacolano l'ingresso di polvere, umidità, aria e gas.
  • Utilizzati in applicazioni che comprendono impianti oleodinamici e sistemi pneumatici.
Codice Serie: SRP0192, SRP0191

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
5 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Materiale sfera Tipo tappo l2 d2 +0.004|-0.000 Materiale corpo l1 d1 Acquista
Richiedi il lead time qui
Acciaio
Standard
0.21"
0.1562"
Acciaio zincato
0.157"
0.1562"
Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile 303
Corto
0.52"
0.4062"
Alluminio
0.365"
0.4062"
Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile 303
Corto
0.16"
0.1250"
Acciaio inossidabile 303
0.125"
0.1250"
Richiedi il lead time qui
Acciaio
Corto
0.17"
0.1562"
Acciaio zincato
0.125"
0.1562"
4181 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile 303
Corto
0.12"
0.0937"
Acciaio inossidabile 303
0.098"
0.0937"
Tappo di sigillatura ad espansione 0.1562" 0.157" Acciaio zincato

20208424


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo tappo
    Standard
  • d1
    0.1562"
  • l1
    0.157"
  • l2
    0.21"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.1562"
Tappo di sigillatura ad espansione 0.4062" 0.365" Alluminio

20208394


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo tappo
    Corto
  • d1
    0.4062"
  • l1
    0.365"
  • l2
    0.52"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.4062"
Tappo di sigillatura ad espansione 0.1250" 0.125" Acciaio inossidabile 303

20207977


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo tappo
    Corto
  • d1
    0.1250"
  • l1
    0.125"
  • l2
    0.16"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.1250"
Tappo di sigillatura ad espansione 0.1562" 0.125" Acciaio zincato

20208059


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo tappo
    Corto
  • d1
    0.1562"
  • l1
    0.125"
  • l2
    0.17"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.1562"
Tappo di sigillatura ad espansione 0.0937" 0.098" Acciaio inossidabile 303

20207939


Livelli di giacenza
4181 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo tappo
    Corto
  • d1
    0.0937"
  • l1
    0.098"
  • l2
    0.12"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.0937"