Quantità | Prezzo unitario |
---|
Tipo tappo | Corto |
---|---|
d1 | 0.1562" |
l1 | 0.125" |
l2 | 0.17" |
d2 +0.004|-0.000 | 0.1562" |
d3 max | 0.130" |
l3 min | 0.113" |
x +0.0|-0.010 | 0.010" |
Materiale corpo | Acciaio zincato |
Materiale sfera | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.