Menu Ricerca

Vite Testa incassata Impronta esagonale M12 30.0 mm PA

Questa vite con testa a brugola è realizzata in nylon naturale. È comunemente utilizzata negli assemblaggi di macchine, dove la vite viene serrata con una chiave a brugola. Le parti fanno riferimento a NF E 25-125 e DIN 912 solo a scopo indicativo.
Codice articolo:

0161010000VR

3606 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,6121 €
2500 - 4999 0,5831 €
5000 + 0,5223 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

153,03 €

250 x 0,6121 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni chiave esagonale compatibile 10.0 mm
Diametro testa 18.0 mm
Altezza testa 12.0 mm
Dimensioni filettatura M12
Lunghezza filetto 30.0 mm
Tipo testa Testa incassata
Tipo impronta Impronta esagonale
Colore Natural
Standard DIN 912
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Poliammide 6/6

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci