Menu Ricerca

Vite Impronta a stella M3 20.0 mm PEEK Marrone chiaro

This Socket Head Cap Screw is made of tough plastic. The socket head design simplifies installation and removal with a normal hex key or Allen wrench, giving simplicity and versatility. It resists corrosion, is light brown and made from PEEK material.
Codice articolo:

1440346

150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 124 8,719 €
125 - 249 8,2353 €
250 + 7,7517 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

217,98 €

25 x 8,719 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 5.5 mm
Altezza testa 2.4 mm
Dimensioni filettatura M3
Lunghezza filetto 20.0 mm
Tipo testa Testa incassata
Tipo impronta Impronta a stella
Colore Marrone chiaro
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) PEEK

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci